Publicar produtos
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de chuveiro Echelon apresentam um design exclusivo, incluindo um sistema de rolo inferior para uma diferença suave e silenciosa que você pode sentir. A folga da cabeça sem restrições significa que não há necessidade de abaixar para pessoas mais altas ao entrar no espaço do chuveiro e, com a inovadora vedação magnética de comprimento total SealNetik™, você pode ter certeza de que sua porta fecha com segurança para fornecer a você uma contenção de água superior. As alças verticais de escada costas com costas complementam o visual minimalista moderno do Echelon. Bem-vindo a um espaço de chuveiro aberto e convidativo.

    Características

    • 71-3/4" (1822 mm) de altura, sem restrição de altura mínima da cabeça
    • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
    • O suporte em L inovador fixa o painel fixo no lugar e dá a ele uma sensação de firmeza, ao mesmo tempo em que é discreto no espaço do chuveiro
    • O selo magnético SealNetik™ de comprimento total mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água
    • Batentes de parede lisos e fáceis de limpar
    • Alças verticais de 11-1/2" (292 mm) consecutivas
    • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas de chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base em testes internos de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
    • Para acabamentos de cores adicionais, consulte K-R707621-8L

    Material

    • Vidro temperado Crystal Clear pesado, sem moldura, de 5/16" (8 mm) de espessura
    • O alumínio anodizado previne ferrugem e corrosão

    Instalação

    • Adapta-se a larguras de abertura de 55-3/4" – 59-3/4" (1416 – 1518 mm)
    • Requer profundidade mínima de limite de 1-3/4" (44,5 mm)
    • Requer no mínimo 5-1/2” (140 mm) de parede plana no lado do painel fixo para montar o suporte em L
    • Ajuste de 3/8" (10 mm) fora do prumo em cada lado simplifica a instalação
    • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou direita para se adequar ao layout do seu banheiro


    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707621-8L
    • Familia de productoShower Doors
    • Grupo de produtosEchelon®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)71.73
    • Largura (polegadas)55.75
    • Profundidade (polegadas)6.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures