Publicar produtos
K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Adicione o toque final ao seu espaço de banho com a luxuosa porta pivotante Cursiva sem moldura. Este design contemporâneo inclui uma dobradiça de comprimento total, oferecendo uma declaração de estilo arrojado e operação suave. A porta tem 71-5/8" de altura sem espaço mínimo para a cabeça e possui belas alças costas com costas para facilitar a entrada e saída. Esta porta de chuveiro inclui vidro temperado pesado de 5/16" e SealNetik™, uma vedação magnética para excelente contenção de água. A instalação inclui ajuste fora do prumo de 3/8" nos painéis de vidro fixos e móveis.

Características

  • O inovador suporte em L fixa o painel fixo no lugar e dá-lhe uma sensação de robustez, ao mesmo tempo que é discreto no espaço de duche.
  • A vedação magnética de comprimento total SealNetik™ mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água.
  • O sistema de dobradiças de comprimento total fornece estabilidade extra, segurança e operação suave.
  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
  • Puxadores verticais de porta de chuveiro de 11-7/8" (301 mm) consecutivos.
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base em testes de desgaste/abrasão internos de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • Coordena com outros produtos da coleção Cursiva.

Material

  • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, 5/16" (8 mm) de espessura.
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

Instalação

  • 71-5/8" (1819 mm) de altura, sem restrição mínima de folga do cabeçote.
  • Adapta-se a larguras de abertura de 33"–35-1/2" (838–902 mm).
  • Requer profundidade mínima de limite de 2" (51 mm).
  • Requer uma parede plana mínima de 5-1/2” (140 mm) no lado do painel fixo para montar o suporte em L.
  • O hardware de montagem do vidro do chuveiro e o suporte em L devem ser fixados à parede estrutural.
  • O ajuste fora do prumo de 3/8" (10 mm) em cada lado simplifica a instalação.
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
  • Apenas para uso residencial.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-707629-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCursiva™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)71.64
  • Largura (polegadas)33
  • Profundidade (polegadas)7.26
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures