Publicar produtos
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Traduzido por Google,

Projetado para uso com banheiras autônomas Vintage® e Artifacts®, este ralo de banheira suporta instalações acima e através do piso. Construído em latão de calibre 17, o dreno possui um acabamento brilhante e resistente à corrosão, garantindo durabilidade e desempenho duradouros.

RECURSOS

  • Arremate em latão.
  • Para uso com banheiras independentes Vintage® e Artifacts®.
  • Inclui tee de latão, tubo e dreno pop-up.

Material

  • Construção de latão de calibre 17.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação acima ou através do piso.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7159
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosVintage®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.25
  • Largura (polegadas)3.12
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains