Publicar produtos
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
    Kohler

    K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray

    Traduzido por Google,

    Leve o touchless a um nível totalmente novo de conveniência. A torneira sem toque Sensate libera suas mãos para que você possa acelerar as tarefas de cozimento e limpeza enquanto desfruta de um ambiente de cozinha mais limpo e higiênico. A tecnologia intuitiva Response® da Sensate está em sintonia com todos os seus movimentos: um simples aceno de sua mão - ou um objeto como uma panela ou utensílio - liga ou desliga. O sensor da torneira é projetado com precisão para fornecer uma operação confiável sempre e para evitar ativações falsas quando você estiver trabalhando na área da pia. O novo sistema de encaixe da Kohler, DockNetik, prende a cabeça de pulverização retrátil ao bico usando força magnética.

    RECURSOS

    • A tecnologia de resposta fornece operação on/off confiável sem toque por meio de um sensor de última geração que responde em 20 milissegundos.
    • A janela de ativação de precisão ajuda a evitar ativações falsas.
    • A cabeça de pulverização retrátil de duas funções com controle de toque permite alternar de jato aerado para spray Sweep®.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico gooseneck de arco alto oferece espaço superior para encher potes e limpar.
    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • Operação alimentada por CA - sem baterias para substituir.
    • A luz LED indica que a torneira está operacional e pronta para funcionar.
    • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Para instalação de furo único.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-72218-B7
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosSensate™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.5
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)8.43
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets