Publicar produtos
K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain
Kohler

K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain

Traduzido por Google,
A autêntica beleza e força do ferro fundido KOHLER e os benefícios do KOHLER BubbleMassage se unem para proporcionar uma experiência luxuosa que o envolve em uma almofada de bolhas massageadoras que podem ser personalizadas de várias maneiras ao seu gosto. O banho Memoirs tem uma instalação de alcova de três paredes e coordena com o Memoirs Suite.

  • 60"C x 33-3/4"L x 17-7/16"A
  • Orientação do dreno à direita
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage oferece uma massagem de corpo inteiro de 360°
  • 18 níveis de ajuste mais 3 zonas de controle ™ que permitem atingir áreas específicas do corpo
  • Padrões de jato de ar focados visam as costas e os pés
  • Quando o banho é drenado, os sensores ativam um ciclo automático para purgar qualquer água residual dos canais de ar; para maior comodidade, um ciclo de purga manual pode ser ativado com o toque de um botão
  • Requer serviço elétrico de fio rígido de 240 V
  • Ferro fundido KOHLER durável e fácil de limpar
  • Superfície antiderrapante Safeguard®
  • Controle remoto opcional disponível

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-724-g0
  • Familia de productoTherapeutic Whirlpool Baths
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-07-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas