Publicar produtos
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    Traduzido por Google,

    O chuveiro Awaken traz qualidade, design e desempenho KOHLER para o seu banho. Um motor de pulverização avançado oferece ampla cobertura e enxágue completo. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.


    RECURSOS

    • Chuveiro apresenta design contemporâneo.
    • O spray de cobertura total produz um spray abrangente para uso diário.
    • Os bicos de pulverização cobrem a área total da cabeça de pulverização de 3-9/16'' (90 mm).
    • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
    • Braço de chuveiro e flange não incluídos.
    • Taxa de fluxo do chuveiro de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem na parede
    • Conexão 1/2" -14 NPT.

    Conservação de água e descontos

    • Os chuveiros de 1,75 gpm com o rótulo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros padrão de 2,5 gpm.
    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-72417
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosAwaken® G90
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.63
    • Largura (polegadas)3.56
    • Profundidade (polegadas)3.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers