Publicar produtos
Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm

Traduzido por Google,

O chuveiro Awaken 2,5 gpm traz qualidade, design e desempenho KOHLER® para o seu chuveiro. O desempenho avançado da pulverização oferece três pulverizações distintas - ampla cobertura, encharcamento intenso e direcionado - enquanto uma aba de polegar projetada ergonomicamente transita suavemente entre as pulverizações com um toque rápido. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso e pulverização direcionada
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O spray direcionado é um jato focado para direcionar músculos doloridos ou usar como um spray utilitário
  • A aba do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)

Material

  • Construção de material durável
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem na parede
  • Conexão 1/2 -14 NPT
  • Braço de chuveiro e flange vendidos separadamente

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-72419-Y
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.8
  • Largura (polegadas)4.33
  • Profundidade (polegadas)4.59
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers