Publicar produtos
K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower
Kohler

K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower

Traduzido por Google,

O chuveiro de mão Awaken traz qualidade, design e desempenho KOHLER para o seu banho. O desempenho avançado do spray oferece três sprays distintos "ampla cobertura, encharcamento intenso ou direcionado" com uma rotação suave de uma guia do polegar. O design ergonômico proporciona conforto e facilidade de uso superiores, com equilíbrio e peso ideais na mão. O sprayface artisticamente esculpido inspira-se nos padrões propositais encontrados na natureza, complementando uma ampla gama de estilos de banheiro.

Características

  • O chuveiro de mão apresenta um design transicional inspirado na natureza.
  • O motor de pulverização avançado oferece três funções de pulverização: ampla cobertura, encharcamento intenso e pulverização direcionada.
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário.
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar o sabão do cabelo.
  • O spray direcionado é um fluxo focado para atingir os músculos doloridos ou usar como um spray utilitário.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • Os bicos de pulverização cobrem toda a área da cabeça de pulverização.
  • A combinação de equilíbrio, peso, aderência e ângulo torna este chuveiro de mão confortável e fácil de usar.
  • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
  • Taxa de fluxo de 2,0 gpm (galões por minuto).
  • Requer mangueira de chuveiro K-8593, K-9514, K-45981 ou K-45982 (vendida separadamente).
  • Observação: este produto não pode ser enviado para a CA.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Suporte ou barra deslizante necessária para instalação na parede.
  • Suporte para montagem no convés necessário para instalação no convés.

Conservação de água e descontos

  • Os chuveiros de mão de 2,0 gpm com o selo WaterSense® usam até 20% menos água do que os chuveiros de mão padrão de 2,5 gpm, enquanto ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-72420
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosAwaken™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.68
  • Largura (polegadas)3.81
  • Profundidade (polegadas)2.87
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers