Publicar produtos
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Traduzido por Google,

Atemporal e deliberada, a coleção Composed incorpora os elementos lindamente discretos do design minimalista. Ao eliminar detalhes desnecessários, a coleção foi projetada para provocar uma resposta emocional com sua beleza austera e refinada. Esta torneira ampla vem equipada com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

RECURSOS

  • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
  • Inclui dreno pop-up com arremate de 1-1/4".
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,1 bar)].
  • Alcance do bico de 5-15/16".
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • Alças pré-montadas nas Válvulas de Disco Cerâmico KOHLER Ultraglide™ para simplificar a instalação.
  • Coordenadas com torneiras compostas, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro.
  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Para alcance de bica de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-73060-4
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosComposed®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures