Publicar produtos
K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included
Kohler

K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included

Traduzido por Google,

Definidas por um perfil curvo elegante e contemporâneo, as torneiras Triton Bowe oferecem uma construção em latão sólido a um valor excepcional. A torneira da pia do banheiro Triton Bowe Cannock possui instalação vertical montada na parede, duas alças de alavanca com indexação vermelha/azul e tampas opcionais e um bico gooseneck com spray de rosas.

Características

  • Torneira de pia de banheiro gooseneck de duas alças.
  • Bico gooseneck de 3-11/16" (94 mm) com spray de rosas.
  • Tomada de parede a bico de 7-5/16" (186 mm).
  • vazão máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).
  • Alavancas com indexação vermelha/azul (compatível com ADA com instalação correta).
  • Coberturas de alça decorativas opcionais.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria duas vezes para uma vida útil de desempenho durável.
  • Menos drenagem.
  • Flanges ajustáveis.
  • Conexões NPT externas.
  • Em conformidade com a Lei de Água Potável com Baixa Segurança de Chumbo (SDWA).

Material

  • Construção em latão.

Instalação

  • Instalação vertical de montagem na parede de 3".
  • Emparelha com o lavatório de parede Brockway.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-730T70-4AJR
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.12
  • Largura (polegadas)7.37
  • Profundidade (polegadas)7.31
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets