Publicar produtos
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Traduzido por Google,

Atemporal e deliberada, a coleção Composed incorpora os elementos lindamente discretos do design minimalista. Ao eliminar detalhes desnecessários, a coleção foi projetada para provocar uma resposta emocional com sua beleza austera e refinada. Este gancho de roupão duplo complementa as torneiras e acessórios Composed.

RECURSOS

  • Fornece armazenamento adicional no espaço do banheiro.
  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordena com torneiras e acessórios da coleção Composed.

Instalação

  • Modelo de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-73146
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de produtosComposed®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks