Publicar produtos
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

Traduzido por Google,

O sistema de energia híbrida KOHLER é a primeira solução de energia de 30 anos para torneiras sem toque. Quando combinado com a Tecnologia Insight, este sistema fornece uma torneira eletrônica ecologicamente correta e praticamente livre de manutenção.

Características

  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Ciclo de funcionamento contínuo máximo de 30 segundos definido de fábrica.
  • Aerador à prova de vandalismo.
  • Mangueiras de alimentação flexíveis de 24" (610 mm) para fácil instalação.
  • Alcance do bico de 6-3/16" (157 mm).
  • Misturador de menor temperatura.
  • Menos drenagem.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Inclui célula de energia híbrida de 3,6 volts.
  • Tecnologia de sensor Electronic Insight™ para ativação precisa e consistente.

Instalação

  • Montagem em furo único.
  • Válvula acima do balcão para fácil instalação e manutenção.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7518
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosGooseneck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.12
  • Largura (polegadas)2.62
  • Profundidade (polegadas)6.18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets