Publicar produtos
K-75790 Persuade® Curv Comfort Height® Two-piece elongated dual-flush chair height toilet
K-75790 Persuade® Curv Comfort Height® Two-piece elongated dual-flush chair height toilet
K-75790 Persuade® Curv Comfort Height® Two-piece elongated dual-flush chair height toilet
K-75790 Persuade® Curv Comfort Height® Two-piece elongated dual-flush chair height toilet
    Kohler

    K-75790 Persuade® Curv Comfort Height® Two-piece elongated dual-flush chair height toilet

    Traduzido por Google,

    Com simetria elegante, este vaso sanitário Persuade Curv de duas peças adiciona estilo ao banheiro sem sacrificar o conforto ou a economia de água. Uma inovadora alavanca de disparo aninhada oferece a opção de 1,0 ou 1,6 galões por descarga; a alavanca de descarga dupla está localizada na lateral do tanque como um vaso sanitário tradicional, deixando a parte superior livre para armazenamento. A configuração de descarga de 1,0 galão de alta eficiência reduz o uso de água em mais de 30% em relação aos vasos sanitários de 1,6 galão, o que aumenta a economia potencial de água de mais de 5.000 galões por vaso sanitário, por ano. O sifão com saia é instalado no flange do piso e se conecta ao vaso sanitário, eliminando a necessidade de fazer furos e oferecendo a mesma instalação segura dos vasos sanitários sem rodapé.

    RECURSOS

    • WC de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • A alavanca de disparo aninhada à esquerda (K-9237) oferece uma escolha de 1,0 ou 1,6 galões por descarga (gpf).
    • O sifão contornado simplifica a limpeza.
    • A combinação consiste na tigela K-4326 e no tanque K-19042.
    • Coordena com outros produtos da coleção Persuade Curv.
    • Apenas desbaste padrão de 12" (305 mm). Não pode ser combinado com K-5383 ou K-5381 para uso em instalações de 10" ou 14".

    Tecnologia

    • A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre descarga total ou parcial.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • O sistema de instalação patenteado ReadyLock™ é uma solução simples para vasos sanitários com rodapé que economiza tempo, aborrecimento e elimina a necessidade de perfurar o piso para um desbaste padrão de 12 polegadas.
    • Assento não incluído.

    Conservação de água e descontos

    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-75790
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosPersuade® Curv
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32.5
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)28.12
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets