Publicar produtos
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traduzido por Google,

    Com a tecnologia KOHLER Nightlight, você pode localizar seu banheiro com segurança no escuro sem acender a luz. Este assento sanitário Reveal oferece uma escolha de três níveis de brilho para que você possa ajustar a luz noturna como desejar. Uma luz guia LED em um ciclo de 10 horas ajuda você a ver seu banheiro no escuro, e a iluminação LED ilumina a tigela quando a tampa é levantada. Os pára-choques exclusivos Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar e evitam o deslocamento. Este assento com fechamento suave também possui tecnologia inovadora que evita que o assento bata e simplifica a limpeza e a instalação.

    Características

    • Escolha entre três níveis de brilho: um brilho suave ou uma iluminação mais brilhante.
    • A iluminação LED dupla oferece luz de orientação quando a tampa está abaixada e luz de tarefa quando a tampa é levantada.
    • Ciclo de iluminação com luz noturna automática de 10 horas.
    • Funciona com bateria - não são necessários cabos elétricos.
    • Até 12 meses de duração da bateria (usa 4 pilhas AA, não incluídas).
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original

    Material

    • Plástico.

    Aviso ao cliente da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-75792
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRevel®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.06
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)18.06
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats