Publicar produtos
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

Traduzido por Google,

Este braço de chuveiro inclui um desviador que facilita a troca do fluxo de água do chuveiro para o chuveiro de mão ou para os dois ao mesmo tempo

Características

  • O desviador alterna a água entre cabeça de chuva, chuveiro de mão ou ambos ao mesmo tempo
  • Para uso com chuveiros e chuveiros de mão KOHLER (vendidos separadamente)
  • Inclui flange
  • Flange tradicional K-76334 e flange quadrado K-76335 também disponíveis (vendidos separadamente)
  • Conexão NPT de 1/2"

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-76332
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosHonesty®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.74
  • Largura (polegadas)2.96
  • Profundidade (polegadas)18.19
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties