Publicar produtos
K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter
Kohler

K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter

Traduzido por Google,

Com uma curva de pescoço de ganso graciosa, este braço de chuveiro inclui um desviador que facilita a mudança do fluxo de água de um chuveiro de chuva para chuveiro de mão.

RECURSOS

  • O desviador alterna a água entre a cabeça de chuva e o chuveiro de mão.
  • Para uso com chuveiros e chuveiros de mão KOHLER (vendidos separadamente).
  • Inclui flange.
  • K-76334 Flange tradicional e K-76335 Flange quadrado também disponíveis (vendidos separadamente).
  • Conexão NPT de 1/2".

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-76337
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosGooseneck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.5
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)18.18
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties