Publicar produtos
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Traduzido por Google,

Insista na qualidade KOHLER. Esta fonte angular NPT de 3/8" apresenta um tubo vertical recozido e um batente de alça de quatro braços.

Características

  • Válvula de compressão
  • Tubo vertical recozido com flange de alimentação
  • Conexão 3/8 NPT com flange
  • Parada da alça de quatro braços

Material

  • Latão

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7637
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosKohler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Largura (polegadas)2.52
  • Profundidade (polegadas)5.36
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves