Publicar produtos
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
    Kohler

    K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário suspenso de parede Veil Intelligent oferece limpeza pessoal integrada, economizando até 8 polegadas de espaço precioso no banheiro em relação aos modelos de montagem no chão mais longos da KOHLER. Este vaso sanitário Veil requer o tanque de parede K-18647 para completar o sistema. O hardware de montagem é oculto, dando ao Veil uma aparência elegante e perfeita que é incrivelmente fácil de limpar. Seu núcleo esculpido oferece um conjunto de recursos de precisão ajustados para proporcionar uma higiene ideal e o máximo conforto individual, desde a limpeza pessoal até uma luz noturna LED para abertura, fechamento e descarga sem as mãos. Todos os recursos são fáceis de controlar em um controle remoto LCD com tela sensível ao toque. Além do controle remoto, você pode controlar a descarga Full e Eco usando a placa do atuador branco afiado sem toque (incluída).

    RECURSOS

    • Sanita suspensa em peça única com funcionalidade de limpeza integrada.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O hardware de montagem é completamente oculto para uma aparência elegante e fácil limpeza.
    • A descarga dupla oferece uma escolha de 0,8 ou 1,6 gpf (3,0 ou 6,0 lpf).
    • A varinha de aço inoxidável oferece forma de pulverização ajustável, posição, pressão da água, temperatura, funções de pulsação e oscilação.
    • Os modos de lavagem dianteiro e traseiro fornecem água morna para limpeza.
    • A função de autolimpeza usa luz UV e sistemas de água eletrolisada para higienizar as superfícies da varinha.
    • Sistema de secagem a ar quente com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • Sistema de desodorização automática.
    • Assento aquecido com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • Abertura/fechamento da tampa ativado por movimento e mãos-livres.
    • Lava o vaso sanitário automaticamente após o uso.
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna.
    • Controle remoto LCD com tela sensível ao toque em inglês.
    • Placa do atuador sem toque em Branco Afiado.

    Tecnologia

    • A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre uma descarga total ou parcial.

    Instalação

    • Requer tanque de parede inteligente K-18647 Veil e transportador (vendido separadamente).
    • Componentes incluídos: Sanita e assento completos, placa de acionamento e controle remoto LCD.
    • Consulte o guia de instalação e o vídeo de instalação para obter informações mais detalhadas.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-76395
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosVeil®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.06
    • Largura (polegadas)17.25
    • Profundidade (polegadas)26.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets