Publicar produtos
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Traduzido por Google,

Insista na qualidade KOHLER. Esta fonte angular NPT de 1/2" possui um batente de alça de quatro braços.

Características

  • Alimentação angular de 1/2" (12,7 mm) com batente
  • Alça de quatro braços

Material

  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento
  • Construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7653
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosKohler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.26
  • Largura (polegadas)2.52
  • Profundidade (polegadas)6.22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves