Publicar produtos
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
    Kohler

    K-76728 Real Rain® overhead panel

    Traduzido por Google,

    Experimente o acúmulo suave de uma tempestade quente de verão em seu chuveiro. O painel superior Rain Real é projetado com um reservatório de água que depende da gravidade para moldar gotas individuais que replicam a chuva. Quando o reservatório enche, a água se derrama no restante do chuveiro, cobrindo mais de 775 bicos, e as gotas de chuva começam a cair suavemente e lentamente, depois crescem em força e velocidade até que o chuveiro pareça, soe e pareça uma chuva quente de verão. Aperte um botão e o recurso Deluge libera um reservatório de água em um poderoso instante para simular uma explosão energética de chuva forte.

    RECURSOS

    • Os bicos côncavos de silicone 775 produzem uma experiência de chuva de cobertura total.
    • Taxa de fluxo de 2,0 gpm (galões por minuto).
    • A função de dilúvio libera aprox. 0,5 galões de água em 8 segundos com o apertar de um botão.
    • O centro do painel foi projetado como uma zona livre de chuva para manter o rosto do usuário seco e facilitar a respiração.
    • O Real Rain pode ser configurado com um sistema de válvula manual em coordenação com a válvula desviadora K-76746 Real Rain ou como parte do sistema de chuveiro digital DTV+.
    • Requer acabamento do painel superior K-76732 Real Rain.

    Material

    • O painel de silicone de 19 por 19 polegadas oferece ampla área de cobertura com bicos fáceis de limpar.

    Instalação

    • O suporte e os painéis de fácil montagem simplificam a instalação.
    • Montagens niveladas com a superfície de um teto rebaixado.
    • O suporte Z contém quatro porcas de nivelamento para facilitar a instalação.
    • Tem entrada de abastecimento de água macho NPT de 1/2 polegada
    • Se estiver usando o sistema DTV+, a interface do usuário deve ser K-99693-P-NA (K-99693-NA não contém o software Real Rain).
    • Se estiver usando o sistema DTV Prompt, deve incluir a válvula desviadora Real Rain (K-76746) e a guarnição (K-76748) para ativar a função Dilúvio.

    76728 Substituído por: 1008184

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-76728
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosReal Rain®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers