Publicar produtos
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
    Kohler

    K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário inteligente Eir exemplifica a arte da inovação, e suas linhas fluidas e detalhes de acabamento personalizados farão uma declaração em qualquer banheiro. Com um conjunto completo de recursos convenientes, incluindo assento aquecido, limpeza personalizável, luz noturna, abertura/fechamento mãos-livres, descarga automática e controle remoto com tela sensível ao toque, nada se compara. E o design elegante sem tanque e com saia combinado com uma instalação de costas para a parede permite conexões ocultas para tornar o vaso sanitário uma bela peça central em seu banheiro.

    RECURSOS

    • Banheiro inteligente compacto e aerodinâmico de peça única com limpeza pessoal integrada.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • Dual flush oferece uma escolha de 0,8 ou 1,0 gpf (3,0 ou 3,8 lpf).
    • A varinha de aço inoxidável oferece forma de pulverização ajustável, posição, pressão da água, temperatura, funções de pulsação e oscilação.
    • A tigela é borrifada automaticamente antes do uso para um enxágue mais eficaz durante a lavagem.
    • Os modos de lavagem dianteiro e traseiro fornecem água morna para limpeza.
    • A função de autolimpeza usa luz UV e sistemas de água eletrolisada para higienizar as superfícies da varinha.
    • Sistema de secagem a ar quente.
    • Sistema de desodorização automática.
    • Assento aquecido com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • Abertura/fechamento mãos-livres ativado por movimento do assento e da tampa.
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna.
    • Controle remoto LCD com tela sensível ao toque em inglês.
    • Componentes incluídos: Sanita e assento completos, cabo de alimentação e controle remoto LCD.
    • A descarga de emergência suporta até 100 descargas durante a falta de energia com a ativação simples do botão de toque.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Tecnologia

    • A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre uma descarga total ou parcial.
    • Lavagem assistida por bomba para um desempenho de lavagem forte.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-77795
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosEir™ Comfort Height®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.56
    • Largura (polegadas)16.43
    • Profundidade (polegadas)27.56
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets