Publicar produtos
K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
Kohler

K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção de componentes KOHLER é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banho personalizado. Escolha um bico, alças e acabamento para criar sua própria aparência moderna. Com uma estética arquitetônica arrebatadora, este bico de fita apresenta uma altura alta que complementa as pias em estilo de embarcação. Emparelhe-o com sua escolha de alças de torneira de pia Components para um design personalizado.


RECURSOS

  • Alcance do bico de 6-11/16" (170 mm).
  • Bico de fita alto.
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
  • Coordene com sua escolha de Componentes alças de lavatório para um design personalizado.
  • Inclui dreno de metal ativado por toque com arremate de 1-1/4".
  • Ideal para aplicações em vasos.
  • Coordena com torneiras Componentes, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para centros de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).
  • Válvula ampla ou remota.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77966
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.13
  • Largura (polegadas)2.38
  • Profundidade (polegadas)6.69
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink spouts
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures