Publicar produtos
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
    Kohler

    K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

    Traduzido por Google,

    A forma moderna encontra a função moderna: a coleção de componentes KOHLER é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banho personalizado. Escolha um bico, alças e acabamento para criar sua própria aparência moderna. Apresentando uma estética arquitetônica arrebatadora, este bico de fita combina com sua escolha de torneiras de torneira Components para um design personalizado.

    RECURSOS

    • Alcance do bico de 6-5/16" (160 mm).
    • Bico de fita.
    • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
    • Coordene com sua escolha de Componentes alças de lavatório para um design personalizado.
    • Inclui dreno de metal ativado por toque com arremate de 1-1/4".
    • Coordena com torneiras Componentes, acessórios e componentes de chuveiro para completar seu banheiro.

    MATERIAL

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    INSTALAÇÃO

    • Para centros de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).
    • Válvula ampla ou remota.


    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-3/8", W 2-3/8"


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-77968
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de produtosComponents™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink spouts
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures