Publicar produtos
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Traduzido por Google,

    A forma moderna encontra a função moderna: a coleção de componentes KOHLER é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Cada elemento é projetado para parecer uma peça minimalista de escultura moderna. Traga o seu look de casa de banho exclusivo com este contemporâneo toalheiro duplo com um acabamento para combinar com as suas torneiras Components.

    RECURSOS

    • A barra dupla oferece armazenamento adicional de toalhas.
    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Coordenadas com torneiras Componentes e guarnição do chuveiro para completar seu banheiro.

    INSTALAÇÃO

    • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-78375
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de produtosComponents™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars