Publicar produtos
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Traduzido por Google,

    A forma moderna encontra a função moderna: a coleção de componentes KOHLER é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Cada elemento é projetado para parecer uma peça minimalista de escultura moderna. Traga a sua aparência de banheiro exclusiva com este gancho de roupão contemporâneo em um acabamento para combinar com suas torneiras Componentes.

    RECURSOS

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Coordenadas com torneiras Componentes e guarnição do chuveiro para completar seu banheiro.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-78378
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de produtosComponents™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks