Publicar produtos
Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush
Kohler

Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush

Traduzido por Google,

Design aerodinâmico, tecnologia simples e desempenho de descarga poderoso unem forças para trazer a você o banheiro inteligente Jaro. Com seu design de peça única elegante e confortável e tamanho de assento alongado e compacto, Jaro possui recursos poderosos de descarga dupla que economizam água sem comprometer o desempenho. Recursos inteligentes como tampa aberta e fechada automaticamente, luz noturna embutida e aquecimento de assento ajustável ajudam a elevar sua experiência de banho de rotina, enquanto também trabalham em conjunto com uma varinha de bidê integrada que se limpa automaticamente antes e depois de cada uso. Combine essas características de limpeza e conforto com o sistema patenteado de instalação ReadyLock®, Jaro é tudo o que você precisa para renovar seu banheiro.

Características

  • Banheiro inteligente compacto e aerodinâmico de uma peça com limpeza pessoal integrada
  • Tigela alongada compacta oferece maior conforto enquanto requer menos espaço
  • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
  • A descarga dupla oferece uma escolha de 1,0 ou 1,28 gpf (3,4 ou 4,8 lpf)
  • O alçapão totalmente contornado simplifica a limpeza
  • O sistema patenteado de instalação ReadyLock®, uma solução simples para vasos sanitários com rodapé, economiza tempo, aborrecimento e elimina a necessidade de perfurar o piso para desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
  • A varinha de aço inoxidável oferece funções ajustáveis ​​de forma de pulverização, posição, pressão da água, temperatura, pulsação e oscilação
  • Os modos de lavagem frontal e traseira fornecem água morna para limpeza
  • Abertura/fechamento da tampa ativado por movimento e mãos livres
  • Assento aquecido com configurações de temperatura ajustáveis
  • Sistema de secagem de ar quente
  • Sistema de desodorização automática
  • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna
  • O modo de economia de energia monitora o uso e ajusta as configurações do assento aquecido para economizar energia
  • Inclui vaso sanitário e assento completos, válvula de bloqueio de abastecimento, mangueira de abastecimento de entrada trançada, cabo de alimentação e controle remoto

Tecnologia

  • Descarga automática após cada uso; flush também pode ser controlado pelo controle remoto ou botão de backup

Instalação

  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120V, 15A, 60Hz)

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-78738
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosJaro™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25.04
  • Largura (polegadas)16.97
  • Profundidade (polegadas)28.37
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets