Publicar produtos
Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink
Kohler

Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink

Traduzido por Google,

Trabalhe com mais eficiência com uma estação de trabalho de cozinha que atende às suas necessidades individuais. Esta pia de montagem dupla Pro-Inspired, feita de aço inoxidável premium de calibre 18 para resistir à ferrugem e ao desgaste, oferece a opção de instalação superior ou inferior em um gabinete de 36". A tábua de corte de bambu desliza exatamente para onde você deseja , e um tapete para tigela que pode ser lavado na lava-louças fornece uma almofada protetora para pratos e copos. Uma torneira de estilo profissional de três funções combina perfeitamente com sua pia e inclui spray Sweep que empurra os restos de comida de maneira fácil e eficaz para o ralo.

Características

  • Largura mínima do gabinete base de 36" (914 mm)
  • tigela única
  • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso
  • Cantos fabricados em ângulos estreitos maximizam o espaço da tigela
  • Tapete de pia de silicone lavável ajuda a proteger a pia, bem como pratos frágeis
  • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e serpentina removível
  • Pulverizador pull-down de três funções com controle de toque permite alternar entre jato aerado, spray Sweep® e tecnologia Boost
  • O spray Sweep® apresenta bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpá-la
  • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para enchimento mais rápido ou com spray Sweep® para limpeza mais potente
  • A caixa inclui: pia, torneira semiprofissional Vibrant® inoxidável montada, linhas de abastecimento, tábua de corte de bambu, tapete de pia de silicone, dreno e filtro, ferragens de instalação

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18
  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Montagem superior ou inferior
  • Furo único
  • A tábua de corte desliza na borda da pia quando a pia é montada na parte superior ou na bancada quando montada embaixo

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-78957-1PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de produtosPro-Inspired
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.72
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)33
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks