Publicar produtos
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Traduzido por Google,

Definidas por um perfil curvo elegante e contemporâneo, as torneiras Triton Bowe oferecem uma construção em latão sólido a um valor excepcional. Esta torneira de cozinha Triton Bowe apresenta um bico giratório, duas alças de alavanca com indexação vermelha/azul, válvulas cerâmicas de um quarto de volta e um aerador resistente a vandalismo.

Características

  • Construção em latão e corpos de válvulas
  • Acabamento de placa de cromo polido durável
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Aerador resistente a vandalismo.
  • Alavanca compatível com ADA à prova de vandalismo com indexação vermelha e azul
  • Para centros de 8' (203 mm).
  • bica giratória de 8-3/16¿ (208 mm).
  • Menos drenagem.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]
  • Em conformidade com a Lei de Água Potável com Baixo teor de Chumbo (SDWA).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-810T20-4AHA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.18
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets