Publicar produtos
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Traduzido por Google,

Definidas por um perfil curvo elegante e contemporâneo, as torneiras Triton Bowe oferecem uma construção em latão sólido a um valor excepcional. Esta torneira de cozinha Triton Bowe apresenta um bico gooseneck, duas alças de lâmina de pulso com indexação vermelha/azul, válvulas cerâmicas de um quarto de volta e um aerador resistente a vandalismo.

Características

  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Aerador resistente a vandalismo. Aeradores de fluxo inferior disponíveis.
  • Punho de lâmina com indexação vermelha e azul.
  • Para centros de 8' (203 mm).
  • Gooseneck swing/bico rígido com alcance de 9-5/16" (237mm).
  • Menos drenagem.
  • vazão máxima de 1,8 gal/min (6,8 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • Construção em latão.
  • Corpos de válvulas em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-810T70-5AFA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)9.31
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets