Publicar produtos
Maxstow® 17" W x 24" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 17" W x 24" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 17" W x 24" H lighted medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 17" W x 24" H lighted medicine cabinet

    Traduzido por Google,

    Inove seu espaço de penteadeira e maximize seu estilo e armazenamento de banheiro com o armário de remédios Maxstow 17" L x 24" Hlighted, com iluminação LED externa, uma tomada elétrica interna e a capacidade de conectar uma estação de carregamento de alto-falante Moxie® coordenada (vendida separadamente) . As prateleiras escalonadas acomodam itens altos e baixos sem desperdício de espaço, enquanto os espelhos das portas internas e do painel traseiro refletem se as portas estão abertas ou fechadas. O design fino de 3½" de profundidade oferece o mesmo espaço de armazenamento interno que os gabinetes tradicionais de 5" de profundidade. A instalação é rápida e fácil assim que sai da caixa - basta parafusar na parede.

    Recursos

    • A iluminação LED integrada na lateral fornece uma iluminação otimizada para a penteadeira do banheiro para tarefas de higiene
    • O brilho de 1650 lúmens garante uma iluminação consistente sem pontos quentes ou escuros. Produz 80 lúmens por watt
    • Aproximadamente. A aparência de luz de 3000 Kelvin oferece uma luz neutra ideal para a estética geral do banheiro, bem como para tarefas
    • Mínimo de 90 CRI (índice de renderização de cores) permite que você se veja na luz mais verdadeira para aplicação de maquiagem, higiene e cuidados com a pele
    • As lâmpadas LED integradas têm uma expectativa de vida estimada de 50.000 horas
    • Compatível com dimmers de LED montados na parede (não incluídos), que permitem controlar a iluminação de vários locais no espaço
    • Layout de prateleira escalonado inovador para itens altos e baixos
    • Três prateleiras fixas - uma largura total e duas parciais
    • Prateleira interna possui tomada elétrica para alimentar pequenos dispositivos, como escovas de dentes ou lâminas de barbear
    • Comporta base de carregamento de alto-falante Moxie® opcional (K-81106); alto-falante e base de carregamento vendidos separadamente
    • O design de baixo perfil abraça a parede para uma aparência limpa
    • O espelho frontal, o espelho interno da porta e o espelho do painel traseiro fornecem visibilidade superior
    • Dobradiças ajustáveis de duas vias com capacidade de abertura de 108° para facilitar o acesso ao gabinete

    Material

    • Alumínio à prova de ferrugem

    Instalação

    • Fácil instalação de montagem em superfície - sem corte na parede
    • Reversível: instale como giro da dobradiça esquerda ou direita
    • Inclui hardware de montagem

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-81144-SLE
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMaxstow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)3.88
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets