Publicar produtos
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Traduzido por Google,

    Definidas por um perfil curvo elegante e contemporâneo, as torneiras Triton Bowe oferecem uma construção em latão sólido a um valor excepcional. Esta torneira de cozinha Triton Bowe possui duas alças de alavanca com indexação vermelha/azul, um aerador resistente a vandalismo e válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

    Características

    • Construção em latão.
    • Corpos de válvulas em latão.
    • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
    • Aerador resistente a vandalismo,
    • Alças de alavanca antivandalismo com indexação vermelha e azul.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Bico oscilante gooseneck.
    • Menos drenagem.
    • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

    Instalação

    • Para centros de 8' (203 mm).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-815T70-4AHA
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosTriton® Bowe®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.75
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)9.31
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets