Publicar produtos
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Abrace um visual sofisticado com Verticyl, com laterais verticais para uma bacia profunda e geométrica. Uma instalação por baixo permite que esta pia se integre perfeitamente ao seu design de banheiro ou lavabo.

    RECURSOS

    • Bacia quadrada geométrica com lados verticais.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou de montagem em balcão.
    • Submontagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8188
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVerticyl®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.18
    • Largura (polegadas)13.25
    • Profundidade (polegadas)13.06
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks