Publicar produtos
K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet

Traduzido por Google,

Com um design prático e construção em latão sólido, as torneiras Triton Bowe têm um valor excepcional. Esta torneira de pia de serviço de prateleira Triton Bowe com preço competitivo apresenta duas alças de alavanca em cromo polido.

RECURSOS

  • 8 (203 mm) centros.
  • Saída de parede a bica de 7-5/16" (186 mm) com suporte de parede e gancho para balde.
  • Válvula cerâmica de latão completo de 1/4 de volta.
  • Taxa de fluxo de 13,5 gal/min (51 l/min) a 60 psi (4,1 bar).
  • Alças de alavanca de metal à prova de vandalismo de 2-7/16".
  • Bico rosqueado para conexão de mangueira.
  • Quebra vácuo atmosférico para evitar refluxo (não destinado a pressão contínua).
  • Dreno vendido separadamente.

Material

  • Construção de latão sólido com cromagem grossa para aplicações comerciais ásperas.

Instalação

  • Hastes de entrada excêntricas para fácil instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-837T60-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.87
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.31
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets