Publicar produtos
K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
    Kohler

    K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

    Traduzido por Google,

    Um redesenho da tigela Kingston™, a Kingston™ Ultra é uma tigela multifuncional com capacidade de descarga robusta. O redesenho substitui o motor de descarga pela plataforma Ultra, permitindo que esta tigela opere de 1,1 a 1,6 gpf. Esta plataforma oferece um forte desempenho mesmo com pressão ou fluxo de água de entrada mais baixo do que o previsto. Este redesenho também introduz uma estética mais contemporânea para complementar qualquer decoração. O tamanho do vaso sanitário foi projetado para cobrir o tamanho atual da Kingston™ e todos os principais vasos sanitários de parede do mercado.

    RECURSOS

    • Taça alongada.
    • Jato de sifão.
    • 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6,0 lpf) dependendo do medidor de vazão especificado.
    • Superfície da água de 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm).
    • Spud superior de 1-1/2" (38 mm).

    Material

    • porcelana vítrea.

    Tecnologia

    • Lavagem aprimorada para remoção da tampa do assento do vaso sanitário.
    • Reprojetado para um forte desempenho de descarga em edifícios com menor pressão ou fluxo de água.
    • A nova placa de massa fundida resiste à quebra.
    • O novo design elimina vazamentos de gás, respingos e trituração de papel.

    Instalação

    • Montagem em parede.
    • Este produto substitui o K-4325.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-84325
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosKingston™ Ultra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.25
    • Largura (polegadas)15.56
    • Profundidade (polegadas)25.81
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets