Publicar produtos
K-84325-L Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-84325-L Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

Traduzido por Google,

Um redesenho da tigela Kingston™, a Kingston™ Ultra é uma tigela multifuncional com capacidade de descarga robusta. O redesenho substitui o motor de descarga pela plataforma Ultra, permitindo que esta tigela opere em 1,1 a 1,6 gpf. Esta plataforma oferece forte desempenho mesmo com pressão ou fluxo de água de entrada mais baixo do que o previsto. Este redesenho também introduz uma estética mais contemporânea para complementar qualquer decoração. O tamanho do vaso sanitário foi projetado para cobrir o tamanho atual da Kingston™ e todos os principais vasos sanitários de parede do mercado.

RECURSOS

  • Taça alongada.
  • Jato de sifão.
  • 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6,0 lpf) dependendo do medidor de vazão especificado.
  • Superfície da água de 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm).
  • Inclui alças de comadre.
  • Spud superior de 1-1/2" (38 mm).

Material

  • porcelana vítrea.

Tecnologia

  • Lavagem aprimorada para remoção da tampa do assento do vaso sanitário.
  • Reprojetado para um forte desempenho de descarga em edifícios com menor pressão ou fluxo de água.
  • A nova placa de massa fundida resiste à quebra.
  • O novo design elimina vazamentos de gás, respingos e trituração de papel.

Instalação

  • Montagem em parede.
  • Este produto substitui o K-4325-L.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-84325-L
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosKingston™ Ultra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.25
  • Largura (polegadas)15.56
  • Profundidade (polegadas)25.81
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets