Publicar produtos
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    Traduzido por Google,

    Uma atualização de um best-seller, o Bellwether apresenta um design limpo e contemporâneo em um tamanho popular padrão do setor. Seu avental integrado simplifica a instalação da alcova, enquanto um limiar de passagem baixo permite entrada e saída confortáveis. As bordas largas do Bellwether fornecem espaço de armazenamento para toalhas, produtos de higiene pessoal e outros itens. Feito de ferro fundido esmaltado, este banho oferece anos de desempenho confiável.

    Características

    • Linhas limpas e um avental integral criam uma experiência de banho confortável.
    • Limiar de passagem de 16,5 polegadas para fácil entrada e saída.
    • O tamanho padrão simplifica a instalação em remodelações.
    • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
    • Bordas largas para espaço de armazenamento extra.
    • Dreno à direita.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Alcova de três paredes.

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - K-848-0
    • Banho de ar BubbleMassage - 860-G0
    • Hidromassagem - K-860-H2

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-848
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosBellwether®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures