Publicar produtos
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Traduzido por Google,

    Desperte os seus sentidos com este bodyspray multifunções MasterShower, concebido para revigorar a sua mente e corpo. Um giro rápido do anel de fácil aderência alterna este bodyspray entre três opções de spray distintas. O amplo jato de pulso envolve e revitaliza, enquanto o amplo jato forte proporciona uma massagem corporal profunda em todo o corpo. O spray de pulso concentrado ajuda a aliviar dores em áreas específicas do seu corpo.

    Características

    • O spray corporal multifuncional revigorante oferece spray forte amplo, spray de pulso concentrado e configurações de spray de pulso amplo.
    • O anel de fácil aderência oferece uma alternância suave entre as opções de pulverização.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm).

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8509
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMasterShower®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.87
    • Largura (polegadas)2.87
    • Profundidade (polegadas)4.87
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers