Publicar produtos
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Traduzido por Google,

Crie uma experiência de banho personalizada com esta válvula desviadora de duas vias e guia de mangueira de chuveiro de mão. O kit foi projetado para instalações de montagem em banheira e em deck e complementa uma variedade de decorações.

RECURSOS

  • Válvula desviadora de 2 vias.
  • A válvula desviadora possui proteção contra refluxo.
  • Kit de chuveiro de mão para montagem no deck ou na banheira.
  • Inclui mangueira cromada polida (chuveiro de mão vendido separadamente).

Material

  • Construção em latão.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-8549
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosTwo-way Diverter Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.37
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves