Publicar produtos
K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traduzido por Google,
A autêntica beleza e força do ferro fundido KOHLER e os benefícios do KOHLER BubbleMassage se unem para proporcionar uma experiência luxuosa que o envolve em uma almofada de bolhas massageadoras que podem ser personalizadas de várias maneiras ao seu gosto. O design Tea-for-Two combina perfeitamente com qualquer decoração de banheiro e pode ser instalado como um banho drop-in ou undermount.

  • 72"C x 36"L x 21"A
  • Um banho para duas pessoas que oferece uma experiência de imersão profunda
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage oferece uma massagem de corpo inteiro de 360°
  • 18 níveis de ajuste mais 3 zonas de controle ™ que permitem atingir áreas específicas do corpo
  • Padrões de jato de ar focados visam as costas e os pés
  • Quando o banho é drenado, os sensores ativam um ciclo automático para purgar qualquer água residual dos canais de ar; para maior comodidade, um ciclo de purga manual pode ser ativado com o toque de um botão
  • Requer serviço elétrico de fio rígido de 240V
  • Ferro fundido KOHLER durável e fácil de limpar
  • Superfície antiderrapante Safeguard®
  • Controle remoto opcional disponível

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-865-g0
  • Familia de productoTherapeutic Whirlpool Baths
  • Grupo de produtosTea-for-Two®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-07-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas