Publicar produtos
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
    Kohler

    K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base

    Traduzido por Google,

    Com um piso espaçoso, a base de duche Salient é a escolha perfeita para ambientes de duche com azulejos personalizados. O piso apresenta um centro oval moldado de forma orgânica com um padrão de grade texturizado para tração extra. Com um design simples e versátil, esta base de chuveiro retangular de 60 polegadas combina com a decoração tradicional e moderna do banheiro.

    RECURSOS

    • Base de chuveiro espaçosa oferece amplo espaço para tomar banho.
    • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
    • Soleira única para instalação em alcova com três flanges de encaixe.
    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Dreno direito.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9054
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSalient®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.75
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors