Publicar produtos
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
    Kohler

    K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain

    Traduzido por Google,

    A base de chuveiro Bellwether 60 "x 34" apresenta construção em ferro fundido esmaltado KOHLER para durabilidade incomparável e facilidade de manutenção. O dreno de deslocamento direito é projetado para fácil substituição do banho de 60 "x 30". Adicione uma tampa removível sobre o dreno embutido para uma aparência finalizada.

    Características

    • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
    • Soleira única para instalação em alcova com três flanges de encaixe.
    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Dreno embutido (pode ser usado com tampa de drenagem K-9157 ou K-9159).
    • Dreno de deslocamento direito para fácil substituição do banho de 60 "x 30".
    • Tamanho ideal para instalações de remodelação em uma alcova de 5 pés com uma porta de chuveiro.
    • Tamanho do aro otimizado para contenção de água e estética.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9194
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosBellwether®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)34
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors