Publicar produtos
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
    Kohler

    K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker

    Traduzido por Google,

    Tomar banho nunca foi tão divertido. O Moxie permite que você transmita suas músicas favoritas, notícias ou rádios no chuveiro com você. O chuveiro Moxie possui um alto-falante portátil que emparelha sem fio com dispositivos habilitados com tecnologia BLUETOOTH® para fornecer áudio de alta qualidade ao seu chuveiro. O alto-falante se encaixa diretamente no chuveiro, para que sua música esteja mais próxima do que nunca durante o banho. Enquanto reproduz seus sons favoritos, este chuveiro revolucionário gera um jato de água revitalizante e de cobertura total para uma experiência sensorial como nenhuma outra. Moxie é fácil de instalar e usar; o alto-falante sem fio sai para recarregar e, em seguida, volta com segurança para uso durante o banho. Você pode até levá-lo com você como um alto-falante sem fio para usar em qualquer cômodo da casa ou em movimento.

    RECURSOS

    • Chuveiro com alto-falante sem fio transmite suas listas de reprodução de música personalizadas, notícias e outros áudios no chuveiro.
    • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*
    • Distorção harmônica total: 1,5 watts a 1kHz com distorção < 1%.
    • O alto-falante sem fio resistente à água entra e sai do chuveiro para fácil recarga.
    • O alto-falante sem fio pode ser usado fora do espaço do chuveiro, independente do chuveiro, para transmitir música em qualquer sala.
    • A bateria recarregável de íons de lítio integrada fornece aprox. 7 horas de tempo de execução. *(A vida útil real da bateria varia de acordo com o uso, configurações e condições ambientais. As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga)
    • 60 bicos angulares fornecem um spray envolvente e de cobertura total.
    • Sprayface de silicone macio é fácil de limpar.
    • Taxa de fluxo de 2,5 gpm (galões por minuto).
    • Conexão NPT de 1/2 polegada.
    • Inclui chuveiro, alto-falante sem fio e cabo de carregamento micro USB.
    • A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9245
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMoxie®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-03-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.18
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers