Tomar banho nunca foi tão divertido. O Moxie permite que você transmita suas músicas, notícias ou rádios favoritas diretamente no chuveiro com você. O chuveiro Moxie possui um alto-falante portátil que emparelha sem fio com dispositivos habilitados com a tecnologia BLUETOOTH® para fornecer áudio de alta qualidade ao seu chuveiro. O alto-falante se encaixa diretamente no chuveiro, para que sua música esteja mais próxima do que nunca durante o banho. Enquanto reproduz seus sons favoritos, este chuveiro revolucionário gera um spray de água revitalizante e de cobertura total para uma experiência sensorial como nenhuma outra. Moxie é fácil de instalar e usar; o alto-falante sem fio sai para recarregar e, em seguida, volta com segurança para uso durante o banho. Você pode até levá-lo com você como um alto-falante sem fio para usar em qualquer cômodo da casa ou em movimento.
RECURSOS
- Chuveiro com alto-falante sem fio transmite suas listas de reprodução de música personalizadas, notícias e outros áudios no chuveiro.
- Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*
- Distorção harmônica total: 1,5 watts a 1kHz com distorção < 1%.
- O alto-falante sem fio resistente à água entra e sai do chuveiro para fácil recarga.
- O alto-falante sem fio pode ser usado fora do espaço do chuveiro, independente do chuveiro, para transmitir música em qualquer sala.
- A bateria recarregável de íons de lítio integrada fornece aprox. 7 horas de tempo de execução. *(A vida útil real da bateria varia de acordo com o uso, configurações e condições ambientais. As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga)
- 60 bicos angulares fornecem um spray envolvente e de cobertura total.
- Sprayface de silicone macio é fácil de limpar.
- Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
- Inclui chuveiro, alto-falante sem fio e cabo de carregamento micro USB.
- A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
Material
- Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
- Conexão NPT de 1/2 polegada.
- Montagem na parede
Conservação de água e descontos
- Os chuveiros de 1,75 gpm com o selo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros padrão de 2,5 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
- Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.