Publicar produtos
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Traduzido por Google,

    Aumente o seu espaço de banho com a barra de chuveiro Expanse, curvada para fora para fornecer 15 cm extras de espaço na banheira ou no chuveiro. Esta haste apresenta um design tradicional versátil que se adapta à maioria dos espaços de chuveiro padrão.

    Características

    • A forma curva proporciona um ambiente de banho espaçoso
    • Ajustável para caber em gabinetes padrão de 60" (1524 mm) ou 72" (1829 mm)
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção durável em aço inoxidável
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9349
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosExpanse®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.8
    • Largura (polegadas)2.8
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers