Publicar produtos
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Traduzido por Google,

    Aumente seu espaço de banho com a haste de chuveiro Expanse, curvada para fora para fornecer um espaço extra de 6 polegadas na banheira ou no chuveiro. Esta haste apresenta um design contemporâneo versátil que se adapta à maioria dos espaços de chuveiro padrão.

    RECURSOS

    • A forma curva proporciona um ambiente de banho espaçoso.
    • Construção durável em aço inoxidável.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Ajustável para caber em gabinetes padrão de 60 ou 72 polegadas.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9351
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosExpanse®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.81
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower curtain rails
    • Número OmniClass23-31 17 31
    • Título OmniclassShower Rods