Este chuveiro de função única Purist traz economias substanciais de água para seu banheiro com uma taxa de fluxo de 1,75 gpm, combinada com a tecnologia Katalyst para uma experiência de banho completamente indulgente. Com um novo padrão de bocal, design de canal interno e sistema de indução de ar, a tecnologia Katalyst maximiza cada gota de água e cria um fluxo de água mais rico e intenso que aumenta a experiência sensorial do chuveiro. Ao infundir dois litros de ar por minuto, o Katalyst fornece um spray poderoso e voluptuoso que se agarra ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias.
RECURSOS
- A tecnologia de indução de ar Katalyst maximiza a mistura ar/água para um fluxo poderoso e uniforme
- O sprayface otimizado com 48 bicos oferece uma cobertura mais focada de grandes gotas de água.
- Minimiza o excesso de pulverização e aumenta o desempenho de limpeza e enxágue do cabelo.
- A face de pulverização MasterClean™ com bicos translúcidos é fácil de limpar.
- Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
- Conexão NPT de 1/2 polegada.
- Coordenadas com torneiras e acessórios Purist.
- Braço de chuveiro e flange não incluídos.
Material
- Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
Conservação de água e descontos
- Os chuveiros de 1,75 gpm com o selo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros padrão de 2,5 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
- Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.
- Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.