Publicar produtos
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traduzido por Google,

    Com suas bordas chanfradas e geometria limpa, esta base de chuveiro Archer oferece uma plataforma de chuveiro espaçosa que se adapta a uma variedade de estilos de banheiro. Projetado para instalações em alcova, esta base quadrada vem equipada com um dreno coberto que adiciona um elemento de design exclusivo e aumenta o conforto.

    RECURSOS

    • Design de baixo limiar para fácil entrada e saída.
    • Dreno coberto com tampa removível.
    • Limite único para instalação de alcova.
    • Dreno central.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

    Material

    • Acrílico.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9395
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.18
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors