Publicar produtos
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet

    Traduzido por Google,
    Forma e detalhes discretos caracterizam as torneiras Stillness. Esta torneira de lavatório ampla apresenta um estilo elegante e fluido que traz uma presença calmante à decoração do seu banheiro. A guarnição da torneira inclui um bico gracioso e alças de alavanca ergonômicas para fácil operação. As válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos vêm com a guarnição para fornecer excelente desempenho.

    RECURSOS
    • Inspirando-se na geometria pura e elegante do minimalismo, Stillness é tão artístico quanto funcional.
    • Torneira de pia ampla de duas alças para centros de 8" - 16"
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria duas vezes para uma vida útil de desempenho durável
    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria em mais de duas vezes
    • Linhas de design fluido para facilitar a limpeza
    • Alças pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação
    • Parte da coleção de torneiras Stillness
    • Opção de aerador de baixo fluxo disponível (consulte o catálogo de preços mais recente)
    • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto).
    Conservação de água e descontos
    • As torneiras de 1,2 gpm com o selo WaterSense® usam pelo menos 45% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-942-4
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosStillness®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.25
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)3.88
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures