Publicar produtos
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Traduzido por Google,

Complete a instalação do seu chuveiro Sonata com esta barra de apoio e prateleira. Estes acessórios personalizados unificam a decoração da sua banheira e chuveiro Sonata. A prateleira de vidro oferece muito espaço para guardar os acessórios do chuveiro, enquanto a barra de apoio facilita a entrada e saída da banheira e do chuveiro.


RECURSOS

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Inclui prateleira de vidro temperado.
  • Necessário para chuveiros Sonata de peça única, exceto K-1569.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-9459
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSonata®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.38
  • Largura (polegadas)3.75
  • Profundidade (polegadas)17
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars