Publicar produtos
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    Traduzido por Google,

    Com suas linhas estilizadas e detalhes ricos, a base de chuveiro Memoirs traz um estilo tradicional atualizado para o banheiro. Esta base retangular apresenta um design de três paredes com assento integral à direita para relaxar no chuveiro.

    Características

    • Design de assento integral para maior conforto.
    • Soleira única para instalação em três paredes ou alcova.
    • Construção acrílica durável.
    • Dreno esquerdo.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9486
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors